팜 그립
견고하고 간편하게 사용할 수 있는 그립을 찾는다면 KIPP의 팜 그립이 최적입니다. HEINRICH KIPP WERK는 다양한 작동 그립 외에도 DIN 6335에 따른 팜 그립도 제공합니다. 다용도로 사용할 수 있는 팜 그립은 알루미늄 , 스테인리스 스틸, 회주철 또는 플라스틱과 같은 견고한 소재로 제작됩니다. 옵션으로 무광택 진동연마 처리된 표면 또는 광택 처리한 표면을 선택할 수 있음.
견고하고 간편하게 사용할 수 있는 그립을 찾는다면 KIPP의 팜 그립이 최적입니다. HEINRICH KIPP WERK는 다양한 작동 그립 외에도 DIN 6335에 따른 팜 그립도 제공합니다. 다용도로 사용할 수 있는 팜 그립은 알루미늄 , 스테인리스 스틸, 회주철 또는 플라스틱과 같은 견고한 소재로 제작됩니다. 옵션으로 무광택 진동연마 처리된 표면 또는 광택 처리한 표면을 선택할 수 있음.
다용도 팜 그립은 많은 적용 분야에서 손잡이 부품으로 뿐만 아니라 수동 조작용 고정 부품으로도 사용됩니다. 팜 그립은 많은 분야에서 사용되며, 특히 기계 공학 장비 제작, 공구 제작, 장치 제작, 스포츠 기구 제작, 가구 산업 그리고 재활 치료 및 의료 기술에서 사용되고 있습니다. 표준 부품으로서 팜 그립은 수동 조작을 매우 간편하게 합니다.
팜 그립은 암나사 또는 수나사와 함께 또는 로케이팅 홈이나 무가공으로 제공됩니다. 또한 예를 들어 덮개를 빠르고 안전하게 고정하는 데 사용할 수 있는 퀵 클램프 팜 그립도 있습니다. KIPP의 현대적인 팜 그립은 편안한 감촉 뿐만 아니라 좋은 외관이 특징입니다. 알루미늄, 스테인리스 스틸, 회주철 또는 플라스틱으로 제작된 모델을 찾으시면, 본사의 광범위한 고품질 그립 제품군에서 적합한 제품을 확실히 찾을 수 있습니다. 본사가 광범위하게 제공하는 실용적인 풀 핸들과 별 모양 그립에 대한 정보도 확인해보세요.